매입형 인터페이스 장착 프레임, 모듈식 인터페이스 플랩용

주문 번호: SZ 2482550

장착 프레임에 설치하기 위한 매입형 인터페이스.

주문 번호:
SZ 2482550
버전
인터페이스-인서트 RJ 45(잭/잭, Cat 5e), SUB-D9(잭/잭), SUB-D9(핀/핀)
제품 설명
장착 프레임에 설치하기 위한 매입형 인터페이스.
작동 원리
단일 또는 이중 장착 프레임에서 사용 가능.
재료
PBTP 플라스틱, UL 94-V0에 준한 기본 재료
포장 단위
1 개
순 중량
0.059 kg
총 무게
0.067 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177490819
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Interface flap, modular, interface inserts, RJ 45, jack/jack, Cat. 5e, SUB-D9, jack/jack, SUB-D9, pin/pin
인증
C-UR
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
Info sheet