소켓 모듈 장착 프레임, 모듈식 인터페이스 플랩용

주문 번호: SZ 2482410

장착 프레임에 설치하기 위한 콘센트 모듈.

주문 번호:
SZ 2482410
버전
콘센트-모듈 독일(VDE), 스크류 터미널 최대 6mm², 연결부 후면, 색상: 노랑색(RAL 1016), 메인 스위치 설치용
제품 설명
장착 프레임에 설치하기 위한 콘센트 모듈.
작동 원리
단일 또는 이중 장착 프레임에서 사용 가능.
재료
PBTP 플라스틱, UL 94-V0에 준한 기본 재료
색상
노란색
포장 단위
1 개
순 중량
0.139 kg
총 무게
0.15 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177490727
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Interface flap, modular, socket modules, Germany, with screw terminals, Colour: Yellow
설명
적합성 인증
문서화
Info sheet