3단 LED 경광등

주문 번호: SG 2372102

리탈은 기계와 자동화 프로세스에서 오작동이나 작동 상태를 지연 없이 감지할 수 있도록 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 타워램프를 제공함. 세 가지 기본 신호 색상으로 충분하다면 바로 연결할 수 있는 3색 LED 신호 시스템이 이상적임.

주문 번호:
SG 2372102
버전
벽면/바닥 조립용
장점
연결 완료 상태의 통합 솔루션
매우 긴 LED 수명(최소 100,000시간, 유지보수가 필요 없음)
조립이 간편하고, 보관 비용이 저렴함
기술 사양
3단계, 빨간색, 노란색, 초록색
조사각: 3 x 120°
케이블 인입
최소 케이블 직경: 3 mm
최대 케이블 직경: 6.5 mm
연결 타입, 전기의
스프링 클램프 단자대
조명등
LED
치수
높이: 211.5 mm
작동 온도 범위
-20 °C...50 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65
정격 작동 전압
24V
나사
M12 x 1.5
참고 사항
경광등은 2372001, 2372021, 2372011 및 2368002 품목으로 구성됨
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.309 kg
관세 번호
85318070
EAN
4028177953765
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
제품 설명
SG signal pillar, LED compact for wall mounting
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
자세한 기술 정보