연결 구성품 모듈식 경광등용

주문 번호: SG 2368001

선택에 따라 도관 또는 벽면/베이스 장착용. 연결 부품 내 스프링 클램프 단자대. 광학 구성품을 위한 마감용 커버 있음. VDE에 따른 접촉 위험 보호.

주문 번호:
SG 2368001
버전
도관 조립용
제품 설명
선택에 따라 도관 또는 벽면/베이스 장착용. 연결 부품 내 스프링 클램프 단자대. 광학 구성품을 위한 마감용 커버 있음. VDE에 따른 접촉 위험 보호.
장점
꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
작동 원리
연결/광학/음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능
재료
폴리아미드 재질 하우징
색상
검정색
Signal pillar
모듈식
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65
정격 작동 전압
12V ~ 230V(AC/DC)
포장 단위
1 개
순 중량
0.096 kg
총 무게
0.097 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177953574
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
제품 설명
SG connection component for tube
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보