LED 부동등 구성품 모듈식 경광등용

주문 번호: SG 2372031

최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호전달 가능

주문 번호:
SG 2372031
버전
LED 부동등 구성품
장점
최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능
동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능.
작동 원리
연결/광학/음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능
재료
폴리아미드 재질 하우징
반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트
색상
무색
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65, 마감용 커버나 음향 구성품을 상단에 장착 하는 경우
정격 작동 전압
24V(AC/DC)
포장 단위
1 개
순 중량
0.07 kg
총 무게
0.073 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177953741
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
제품 설명
SG LED steady light component, clear
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보