- 주문 번호:
- SG 2370511
- 버전
- LED 점멸등 구성품
- 장점
- 꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
- 최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능
- 동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능.
- 다양한 색상 및 전압의 구성품 제공.
- 작동 원리
- 연결/광학/음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능
- 재료
- 폴리아미드 재질 하우징
반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트 - 색상
- 초록색
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 65, 마감용 커버나 음향 구성품을 상단에 장착 하는 경우
- 정격 작동 전압
- 24V(AC/DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.07 kg
- 총 무게
- 0.073 kg
- 관세 번호
- 85311095
- EAN
- 4028177953635
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 제품 설명
- SG LED flashing light component, green
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보