- 주문 번호:
- SG 2376011
- 버전
- 볼륨 및 8가지 음향 조절 가능, 102dB
- 제품 설명
- 경고 또는 고장 신호용.
- 재료
- 폴리아미드 재질 하우징
- 색상
- 검정색
- 조립 설명서
- 시각 부품의 상단 끝에 조립하거나 연결 부품에 직접 조립하는 방법만 가능합니다.
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 65
- 정격 작동 전압
- 24V
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.087 kg
- 총 무게
- 0.088 kg
- 관세 번호
- 85311095
- EAN
- 4028177953789
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- 제품 설명
- SG acoustic component, 102 dB
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보