- 주문 번호:
- SG 2372100
- 버전
- 3단계, 빨간색, 노란색, 초록색
- 제품 설명
- 조사각: 3 x 120°, 납품 시 상태: 연속등. PLC를 통해 깜빡임 제어 가능
- 장점
- 연결 완료 상태의 통합 솔루션
- 최소 설치 높이
- LED의 긴 수명
- 조립이 간편하고, 보관 비용이 저렴함
- 케이블 인입
- 최소 케이블 직경: 3 mm
최대 케이블 직경: 6.5 mm
- 직경
- 72 mm
- 연결 타입, 전기의
- 스크류 터미널
- 조명등
- LED
- 정격 절연 전압
- < 60V DC
- 치수
- 높이: 177 mm
- 작동 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 65
- 정격 작동 전압
- 24V
- 24V(DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.339 kg
- 총 무게
- 0.34 kg
- 관세 번호
- 85318070
- EAN
- 4028177442719
- ECLASS 8.0
- 27371230
- 제품 설명
-
SG Signal pillar, LED-compact, 24 V AC/DC, 3-stage, red/amber/green