LED 콤팩트 경광등

주문 번호: SG 2372130

LED의 매우 긴 수명, 조립이 간편하고 보관 비용이 저렴함.

주문 번호:
SG 2372130
버전
1단계, 빨간색
제품 설명
조사각: 3 x 120°, 납품 시 상태: 연속등. PLC를 통해 깜빡임 제어 가능
장점
연결 완료 상태의 통합 솔루션
최소 설치 높이
LED의 긴 수명
조립이 간편하고, 보관 비용이 저렴함
케이블 인입
최소 케이블 직경: 3 mm
최대 케이블 직경: 6.5 mm
직경
72 mm
연결 타입, 전기의
스크류 터미널
조명등
LED
정격 절연 전압
< 60V DC
치수
높이: 107 mm
작동 온도 범위
-20 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65
정격 작동 전압
24V
24V(DC)
포장 단위
1 개
순 중량
0.219 kg
총 무게
0.233 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177490130
ECLASS 8.0
27371230
제품 설명
SG Signal pillar, LED-compact, 24 V AC/DC, 1-stage, red
인증
UR
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet