- 주문 번호:
- SG 2368010
- 버전
- 벽면/바닥 조립용
- 제품 설명
- 선택에 따라 도관 조립 또는 벽면/바닥 조립 가능. 연결 부품 내에 스크류 터미널이 있습니다. 광학 구성품을 위한 마감용 커버가 있음. VDE에 준하는 접촉 위험 보호 기능.
- 장점
- 꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
- 작동 원리
- 모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
- 재료
- 폴리아미드 재질 하우징
- 색상
- 검정색
- 직경
- 70 mm
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 2500V AC
- 정격 절연 전압
- 250V AC
- Signal pillar
- 모듈식
- 치수
- 높이: 43 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 정격 작동 전압
- 12V ~ 240V(AC/DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.11 kg
- 총 무게
- 0.123 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- 제품 설명
-
SG Connection element, for signal pillar, modular, for wall/base mounting