부동등 구성품 모듈식 경광등용

주문 번호: SG 2369000

최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능, 등전위 단계 수 = 5개 부품, 동일 전압

주문 번호:
SG 2369000
버전
부동등 구성품
제품 설명
최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능. 가능한 단계 수 = 동일한 전압에서 5개 구성품.
장점
꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능.
다양한 색상 및 전압의 구성품 제공.
작동 원리
모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
재료
폴리아미드 재질 하우징
반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트
색상
빨간색
직경
70 mm
위상 측 위상 정격 충격 내전압
2500V AC
정격 절연 전압
250V AC
품목 번호 관련 참고 사항:
백열등은 제공 범위에 포함되지 않음.
치수
높이: 56 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54, 마감용 커버나 음향 부품을 상단에 조립하는 경우
정격 작동 전압
12V ~ 240V(AC/DC)
포장 단위
1 개
순 중량
0.07 kg
총 무게
0.086 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177219922
ECLASS 8.0
27371220
제품 설명
SG Steady light component, for signal pillar, modular, 12-240 V, AC/DC, red
인증
UL + C-UL (listed)
UR
문서화
Quick guide
데이터 시트
상세 기술 내역