이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 1.
- 주문 번호:
- SG 2374060
- 제품 설명
- BA 15d 베이스 포함
- 장점
- 꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
- 작동 원리
- 모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
- 소비 전력(대략)
- 5 W
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 28V AC
- 정격 절연 전압
- 2000V AC
- 정격 작동 전압
- 24V
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.024 kg
- 총 무게
- 0.026 kg
- 관세 번호
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 제품 설명
- SG Incandescent lamp, for steady light component, 24 V, 5W
- 문서화
- Quick guide