AS 인터페이스 구성품 모듈식 경광등용

주문 번호: SM 2376100

AS 인터페이스를 사용한 간편한 경광등 레벨 구동

주문 번호:
SM 2376100
기술 사양
표준-슬레이브
최대 31개 어드레스
최대 4개의 신호 레벨까지 제어 가능.
내부 버스 공급에서 외부 보조 전압으로 전원 공급 전환 가능
프로그래밍 인터페이스 장착
재료
폴리카보네이트
색상
검정색, 투명
직경
70 mm
External auxiliary voltage
외부 보조 전압 24V DC ± 10%
구성요소당 최대 전류 용량 200mA
최대 소비 전력 75mA
신호 구성품의 전압 24V DC ±10%
단락/과부하 보호 사전 차단 퓨즈 M1, 6A
Internal auxiliary voltage
버스 케이블을 통해 전원 공급이 이뤄집니다.
최대 전류 용량 200mA
최대 소비 전력 250mA
신호 구성품의 전압 18 ~ 31V(DC)
단락/과부하 보호 설치
치수
높이: 56 mm
작동 온도 범위
-20 °C...50 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
포장 단위
1 개
순 중량
0.119 kg
총 무게
0.12 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177580350
ECLASS 8.0
27371220
인증
UR