- 주문 번호:
- SG 2376000
- 버전
- 연속음 또는 단속음 85dB, 최대 25mA
- 제품 설명
- 경고 또는 고장 신호용.
- 장점
- 꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
- 사용 영역
- 시각 부품의 상단 끝에 조립하거나 연결 부품에 직접 조립하는 방법만 가능합니다.
- 작동 원리
- 모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
- 재료
- 폴리아미드 재질 하우징
- 색상
- 검정색
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 2500V AC
- 정격 절연 전압
- 250V AC
- 정격 작동 전압
- 24V(AC/DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.09 kg
- 총 무게
- 0.112 kg
- 관세 번호
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- 제품 설명
-
SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA