음향 요소 모듈식 경광등용

주문 번호: SG 2376030

경고 또는 고장 신호용

주문 번호:
SG 2376030
버전
볼륨과 8가지 음조 조정 가능, 100dB, 최대 25mA
제품 설명
경고 또는 고장 신호용.
장점
꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
사용 영역
시각 부품의 상단 끝에 조립하거나 연결 부품에 직접 조립하는 방법만 가능합니다.
작동 원리
모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
재료
폴리아미드 재질 하우징
색상
검정색
위상 측 위상 정격 충격 내전압
2500V AC
정격 절연 전압
250V AC
포장 단위
1 개
순 중량
0.11 kg
총 무게
0.112 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
제품 설명
SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 230 V, 100 dB, max. 25 mA
인증
UR
문서화
Quick guide
데이터 시트
상세 기술 내역