- 주문 번호:
- SG 2375030
- 버전
- 서포트 암 시스템 CP 40용, 강철
- 제품 설명
- 서포트 암 구성품의 플라스틱 커버에 경광등 외부 장착용.
- 색상
- RAL 7024
- 설치 옵션
- 연결 구성품 2368001과 결합하여 경광등에 모듈식으로 설치
- Signal pillar
- 3단 LED
- 모듈형 IP 65
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 서포트 암 시스템 CP 40용, 90° 앵글 피스 6501.140
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.23 kg
- 총 무게
- 0.24 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- 제품 설명
- SG Mounting component, for signal pillar, modular and LED-compact, for support arm system CP 40, steel
- 문서화
- Quick guide
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보