장착 구성품 서포트 암 시스템용

주문 번호: SG 6212900

앵글 피스, 앵글 커플링, 중간 힌지, 월 장착 힌지, 톱마운팅 조인트

주문 번호:
SG 6212900
버전
서포트 암 시스템 CP 120과 CP 180용
제품 설명
서포트 암 구성품의 플라스틱 커버에 경광등 외부 장착용.
색상
RAL 7024
설치 옵션
연결 구성품 2368001과 결합하여 경광등에 모듈식으로 설치
Signal pillar
3단 LED
모듈형 IP 65
품목 번호 관련 참고 사항:
서포트 암 시스템 CP 120 앵글 커플링 90° 6212.380, 앵글 피스 90° 6212.600, 중간 경첩 CP 6212.620, 벽면 장착 경첩 6212.740, 상부 장착 조인트 6212.700용
서포트 암 시스템 CP 180용, 90° 앵글 피스 6218.600, 상부 장착 조인트 6218.700
포장 단위
1 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.104 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177684249
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
제품 설명
CP Mounting component, for signal pillar, modular and LED-compact, for support arm system CP 120/180
문서화
Further instructions
Quick guide
사용 설명서
자세한 기술 정보