장착 구성품 도관 조립용

주문 번호: SG 2374000

다리, 도관. 브래킷

주문 번호:
SG 2374000
버전
통합형 도관(Ø 25mm, 길이 110mm)이 있는 베이스
색상
검정색
길이
110 mm
설치 옵션
연결 구성품 2368001과 함께 경광등에 모듈식 IP 65
Signal pillar
3단 LED
모듈형 IP 65
치수
길이: 110 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.039 kg
총 무게
0.054 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177219786
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
제품 설명
SG Mounting component for conduit mounting, for signal pillar, modular and LED-compact, Base with integral conduit, Ø 25 mm, L: 110 mm
인증
UL + C-UL (listed)
UR
문서화
Quick guide
사용 설명서
자세한 기술 정보