장착 구성품 도관 조립용

주문 번호: SG 2374030

다리, 도관. 브래킷

주문 번호:
SG 2374030
버전
개별 도관, 길이 400mm
색상
알루미늄
길이
400 mm
설치 옵션
연결 구성품 2368001과 함께 경광등에 모듈식 IP 65
Signal pillar
3단 LED
모듈형 IP 65
치수
길이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.11 kg
총 무게
0.117 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177219854
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
제품 설명
SG Mounting component for conduit mounting, for signal pillar, modular and LED-compact, Single conduit, L: 400 mm
인증
UL + C-UL (listed)
UR
문서화
Quick guide
사용 설명서
자세한 기술 정보