- 주문 번호:
- SG 2370170
- 버전
- LED 부동등 구성품
- 제품 설명
- 최적화된 프리즘 기술을 통한 360° 신호 전달 가능. 가능한 단계 수 = 5 구성품, 동일한 전압의 경우.
- 장점
- 꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
- 동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능.
- 다양한 색상 및 전압의 구성품 제공.
- 작동 원리
- 모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
- 재료
- 폴리아미드 재질 하우징
반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트
- 색상
- 노란색
- 직경
- 70 mm
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 2500V AC
- 정격 절연 전압
- 250V AC
- 치수
- 높이: 56 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54, 마감용 커버나 음향 부품을 상단에 조립하는 경우
- 정격 작동 전압
- 230V
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.07 kg
- 총 무게
- 0.083 kg
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177656437
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 제품 설명
-
SZ LED steady light component, for signal pillar, modular, 230 V, amber