고정 구성품

너트

인클로저 또는 레일 시스템의 시스템 구멍에 고정하기 위해 사용

너트

스냅식 너트 TS

수직형 TS/SE 인클로저 프로파일에 장착하기 위한 구성품: 스크루를 죄면 섹션에 단단하게 조여지는 동시에 자동으로 등전위화 상태가 됨.

너트

U 너트

마운팅 앵글 및 마운팅 섀시를 브래킷, 고정 브래킷, 콤비 브래킷에 조립하기 위해 사용

너트

쓰레디드 블록

아연 다이캐스트 방식으로 제작된 부러뜨릴 수 있는 삽입 보조장치를 이용하여 12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용

너트

캡티브 너트

시스템 구멍에 기계식 및 전자식으로 안전하게 연결하기 위한 삽입 보조장치로 압축 스프링을 사용하여 12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용

너트

캡티브 너트

12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용 이 너트는 스크류 체결이 이루어지는 쪽에 삽입합니다.

너트

스프링 너트 M5

스프링을 통해 의도하지 않은 밀림을 방지하여 고정됨.

너트

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

482.6mm(19") 장착 레벨용 조립 구성품

너트

캡티브 너트

M5/M6, 482.6mm(19") 조립 섹션에 랙 조립 전자장치, 482.6mm(19") 설치 구성품, 가림판을 고정하기 위해 사용.