스냅식 너트 TS

주문 번호: TS 8800806

수직형 TS/SE 인클로저 프로파일에 장착하기 위한 구성품: 스크루를 죄면 섹션에 단단하게 조여지는 동시에 자동으로 등전위화 상태가 됨.

주문 번호:
TS 8800806
제품 설명
수직 TS/SE 인클로저 프로파일용 미터계 나사. 길쭉한 구멍에 삽입해서 클립으로 고정시켜 설치합니다. 그러면 이 스냅식 너트가 고정됨. 스크루를 죄면 섹션에 단단하게 조여지는 동시에 자동으로 등전위화 상태가 됨.
장점
판금 스크루 대용
특히 동적 하중이 있는 결합에 적합
재료
스테인리스 스틸 정밀 캐스팅
설치 옵션
수직 TS, VX SE 인클로저 섹션 및 수평 VX SE 인클로저 섹션에 설치(상단부 폭).
치수
나사: M6
적합한 인클로저 유형
TS
VX SE
나사
M6
포장 단위
20 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.085 kg
관세 번호
73181692
EAN
4028177381087
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
제품 설명
TS Snap-on nut, size: M6
문서화
Info sheet