- 주문 번호:
- TS 8800808
- 제품 설명
- 수직 TS/SE 인클로저 프로파일용 미터계 나사. 길쭉한 구멍에 삽입해서 클립으로 고정시켜 설치합니다. 그러면 이 스냅식 너트가 고정됨. 스크루를 죄면 섹션에 단단하게 조여지는 동시에 자동으로 등전위화 상태가 됨.
- 장점
- 판금 스크루 대용
- 특히 동적 하중이 있는 결합에 적합
- 재료
- 스테인리스 스틸 정밀 캐스팅
- 설치 옵션
- 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션 및 수평 VX SE 인클로저 섹션에 설치(상단부 폭).
- 치수
- 나사: M8
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 나사
- M8
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.82 kg
- 총 무게
- 1.04 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 제품 설명
- TS Snap-on nut, size: M8
- 문서화
- Info sheet