- 주문 번호:
- PS 4119000
- 설치 옵션
- 장착 앵글 23 x 23mm
- 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73 mm
- 마운팅 섀시 45 x 88mm
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm
- 참고 사항
- 천공 레일 및 장착 플랜지가 없는 천공 섹션을 앵글 브래킷, 장착 브래킷, 서포트 브래킷에 장착하는 경우 M6 나사와 U 너트의 사용을 권장
- 치수
- 나사: M4
- 나사
- M4
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.38 kg
- 총 무게
- 0.41 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177091863
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- 제품 설명
- PS U nut, for thread M4