U 너트

주문 번호: PS 4157000

마운팅 앵글 및 마운팅 섀시를 브래킷, 고정 브래킷, 콤비 브래킷에 조립하기 위해 사용

주문 번호:
PS 4157000
설치 옵션
장착 앵글 23 x 23mm
장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73 mm
마운팅 섀시 45 x 88mm
장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm
참고 사항
천공 레일 및 장착 플랜지가 없는 천공 섹션을 앵글 브래킷, 장착 브래킷, 서포트 브래킷에 장착하는 경우 M6 나사와 U 너트의 사용을 권장
치수
나사: M5
나사
M5
포장 단위
20 개
순 중량
0.34 kg
총 무게
0.36 kg
관세 번호
73181692
EAN
4028177092822
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
제품 설명
SZ U nut, for thread M5