- 주문 번호:
- TS 4164000
- 제품 설명
- 삽입이 용이하도록 제작된 압축 스프링 덕분에 시스템 드릴 구멍 내 안전한 기계/전기 결합이 가능합니다.
- 설치 옵션
- VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 천공 레일 23 x 23mm
- 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm에
- 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 45 x 88mm에
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm에
- 12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
- 치수
- 나사: M6
- 나사
- M6
- 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.463 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177092983
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 제품 설명
- TS Captive nut, for thread M6, for clamping and insertion from the side