- 주문 번호:
- TS 4163000
- 제품 설명
- 아연 다이 캐스팅으로 된 부러뜨릴 수 있는 삽입 보조기.
- 설치 옵션
- 수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치
- VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 천공 레일 23 x 23mm
- 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm에
- 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 45 x 88mm에
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm에
- 23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸
- 12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
- 치수
- 나사: M8
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- TS
- VX SE
- 나사
- M8
- 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.461 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177092969
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 제품 설명
- TS Threaded block, for thread M8