스프링 너트 M5

주문 번호: CP 6108000

스프링을 통해 의도하지 않은 밀림을 방지하여 고정됨.

주문 번호:
CP 6108000
제품 설명
스프링을 통해 의도하지 않은 밀림을 방지하여 고정됨.
장점
추가 내부 설치는 예를 들어 장착 브래킷 4597.000 또는 내부 설치용 장착 브래킷 6205.100으로 가능함
재료
강철
표면 처리
아연도금
설치 옵션
설치 깊이 74mm 이상의 컴포트 패널
설치 깊이 100mm 이상의 옵티패널 내 설치용
콤팩트 패널
치수
나사: M5
나사
M5
포장 단위
50 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.116 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73181692
EAN
4028177233690
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
제품 설명
CP Spring nut, for thread M5