- 주문 번호:
- KS 1482000
- 제품 설명
- 설치 장치를 도어와 인클로저 후면 패널의 고정용 주물 돌출부에 고정하기 위한 용도.
- 치수
- 나사: M6
나사산 길이: 8 mm
- 나사
- M6
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.02 kg
- 총 무게
- 0.062 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177007178
- ETIM 9
- EC002343
- ETIM 8
- EC002343
- ECLASS 8.0
- 23110902
- 제품 설명
-
KS Threaded inserts, for KS, for thread M6