- 주문 번호:
- EL 2092300
- 버전
- 접촉 없음
- 제품 설명
- 482.6mm(19") 조립 섹션에 전자 랙, 482.6mm(19˝) 설치 장치 및 가림 플레이트를 고정하기 위한 용도. 판금 두께가 0.8 ~ 2.5mm인 경우 설치용. 필요에 따라서 설치 장치를 482.6mm(19") 섹션/인클로저에 연결시키거나 분리함.
- 치수
- 나사: M6
- 재질 두께용
- 1.2 ‐ 1.5 mm
- 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.15 kg
- 총 무게
- 0.202 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 제품 설명
-
EL Captive nuts, M6, Without contact, For metal thickness: 1,2-1,5 mm