캡티브 너트

주문 번호: EL 2094500

케이지 너트, M5 나사산, 접점 포함

주문 번호:
EL 2094500
버전
접촉 있음
제품 설명
482.6mm(19") 조립 섹션에 전자 랙, 482.6mm(19˝) 설치 장치 및 가림 플레이트를 고정하기 위한 용도. 판금 두께가 0.8 ~ 2.5mm인 경우 설치용. 필요에 따라서 설치 장치를 482.6mm(19") 섹션/인클로저에 연결시키거나 분리함.
치수
나사: M5
재질 두께용
0.8 ‐ 2.5 mm
포장 단위
50 개
순 중량
0.2 kg
총 무게
0.25 kg
관세 번호
73181692
EAN
4028177187351
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
제품 설명
EL Captive nuts, M5, With contact, For metal thickness: 0,8-2 mm