- 품목 번호:
- DK 2090.000
- 버전
- 1U
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 장착 레벨 내에서 설치 구성품의 간단한 나사 결합을 위한 용도. 간단하게 안쪽 면에서부터 장착 앵글로 밀어 넣고 맞물려 체결.
- 장점
- 개별 캡티브 너트보다 빠른 배치와 장착
- 등전위화를 위한 통합된 접촉
- 3개의 캡티브 너트가 있는 사전 조립된 1U 홀더, EIA 310 표준을 따르는 중앙 고정장치 포함
- 여러 번의 분해 및 재사용이 가능함
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 참고 사항
- 리탈이 공급하는 모든 인클로저는 이미 19"(482.6mm) 고정장치의 사용을 위한 허용 오차 내에서 테스트되었음. 타사 인클로저의 사용에 대해서는 보증이 적용될 수 없음.
- 치수
- 나사: M5
- 포장 단위
- 24 개
- 순 중량
- 0.24 kg
- 총 무게
- 0.36 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 제품 설명
-
DK 482.6 mm (19") fastener 1 U (M5), for 19" mounting angles and mounting frame