고정 구성품

스크루

너트 또는 시스템 구멍에 맞음

스크루

별 모양 스크루

스냅식 너트, U 너트, 캡티브 너트 및 인서트 너트에 적합함.

스크루

직결 스크루

전동이나 기압에 의한 공구를 이용해서 밑구멍 뚫기, 구멍 내기, 죄기가 한 동작에 이루어짐 적합한 판금 두께: 0.8 - 3mm

스크루

셀프 태핑 스크루

인클로저 섹션, 마운팅 앵글 그리고 마운팅 섀시에 있는 Ø 4.5mm 원형 구멍용

스크루

별 모양 금속 스크루

토크를 이상적으로 전달하고, 공구 수명을 연장해 주며, 또 스크류를 죄고 풀 때 안전성과 신뢰성을 높여주는 별 모양 드라이브.

스크루

내부 설치용 나사 AX 플라스틱용

액세서리를 인클로저 바디의 고정 핀에 조립하기 위한 용도.

스크루

전면 장착 케이지 너트, 19"(482.6mm)

사각형 고정 구멍의 전면에서 삽입한 후 고정 나사로 고정하는 케이지 너트로 구성됩니다.

스크루

조립 스크루

랙 조립 전자장치, 482.6mm(19˝) 설치 구성품 및 가림판용

스크루

루프 고정 스크루

운반용 아이볼트 대신 루프 플레이트를 체결하기 위한 용도. 등전위화 접촉 잠금 와셔 있음.