별 모양 금속 스크루

주문 번호: SZ 2486400

토크를 이상적으로 전달하고, 공구 수명을 연장해 주며, 또 스크류를 죄고 풀 때 안전성과 신뢰성을 높여주는 별 모양 드라이브.

주문 번호:
SZ 2486400
버전
스테인리스 스틸용 판금 별 볼트
제품 설명
토크를 이상적으로 전달하고, 공구 수명을 연장해 주며, 또 스크류를 죄고 풀 때 안전성과 신뢰성을 높여주는 별 모양 드라이브.
사용 영역
인클로저 섹션, 천공 레일, 장착 플랜지가 없는 천공 섹션의 Ø 4.5 또는 4.7mm 원형 구멍용
치수
나사: 5
나사산 길이: 13 mm
나사
5
포장 단위
300 개
순 중량
0.9 kg
총 무게
1.1 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177919266
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
제품 설명
스테인리스 스틸용 VX 별 모양 판금 스크루, 치수: 5x13mm
문서화
Info sheet