셀프 태핑 스크루

주문 번호: SZ 2489000

인클로저 섹션, 마운팅 앵글 그리고 마운팅 섀시에 있는 Ø 4.5mm 원형 구멍용

주문 번호:
SZ 2489000
버전
십자 홈 냄비머리 스크루
사용 영역
인클로저 섹션, 천공 레일, 장착 플랜지가 없는 천공 섹션의 Ø 4.5 또는 4.7mm 원형 구멍용
치수
나사: M5
나사산 길이: 12 mm
나사
M5
포장 단위
500 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.45 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177025080
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
제품 설명
SZ Pan-head screws, posidrive, for thread M5, self-tapping