- 주문 번호:
- SZ 2489500
- 버전
- 별 모양 냄비머리 스크루
- 사용 영역
- 인클로저 섹션, 천공 레일, 장착 플랜지가 없는 천공 섹션의 Ø 4.5 또는 4.7mm 원형 구멍용
- 치수
- 나사: M5
나사산 길이: 12 mm - 나사
- M5
- 포장 단위
- 500 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.358 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177462977
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- 제품 설명
- SZ Pan-head screws, multi-tooth, for thread M5, self-tapping