직결 스크루

주문 번호: SZ 2487000

전동이나 기압에 의한 공구를 이용해서 밑구멍 뚫기, 구멍 내기, 죄기가 한 동작에 이루어짐 적합한 판금 두께: 0.8 - 3mm

주문 번호:
SZ 2487000
버전
직결 스크루
제품 설명
전동이나 기압에 의한 공구를 이용해서 밑구멍 뚫기, 구멍 내기, 죄기가 한 동작에 이루어짐. 렌치 사이즈: 8 mm
사용 영역
적합한 판금 두께: 0.8 ~ 3mm
치수
나사: ST 4.8
나사산 길이: 9.5 mm
나사
ST 4.8
포장 단위
300 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.82 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177025042
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC002341
ECLASS 8.0
23110118
제품 설명
SZ Self-tapping screws, for thread ST 4,8