- 주문 번호:
- DK 7094110
- 버전
- 일자 스크루
- 제품 설명
- 전자 랙, 482.6mm(19˝) 설치 장치 및 가림 플레이트용.
- 제공 범위
- 플라스틱 와셔 포함
- 조립 설명서
- 최대 조임 토크 3Nm
- 치수
- 나사: M6
나사산 길이: 16 mm - 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.2 kg
- 총 무게
- 0.28 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177663022
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 제품 설명
- DK Assembly screws, Cheese-head screw M6x16 mm