조립 스크루

주문 번호: DK 7094130

랙 조립 전자장치, 482.6mm(19˝) 설치 구성품 및 가림판용

주문 번호:
DK 7094130
버전
별 모양 25
제품 설명
전자 랙, 482.6mm(19˝) 설치 장치 및 가림 플레이트용.
제공 범위
플라스틱 와셔 포함
조립 설명서
최대 조임 토크 3Nm
치수
나사: M5
나사산 길이: 16 mm
포장 단위
50 개
순 중량
0.15 kg
총 무게
0.18 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177663046
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
제품 설명
DK Multi-tooth screws, M5 x 16 mm, Bitgröße: 25