- 주문 번호:
 - DK 7094140
 - 버전
 - 별 모양 30
 - 제품 설명
 - 전자 랙, 482.6mm(19˝) 설치 장치 및 가림 플레이트용.
 - 제공 범위
 - 플라스틱 와셔 포함
 - 조립 설명서
 - 최대 조임 토크 3Nm
 - 치수
 - 나사: M6
나사산 길이: 16 mm - 포장 단위
 - 50 개
 - 순 중량
 - 0.25 kg
 - 총 무게
 - 0.3 kg
 - 관세 번호
 - 73181900
 - EAN
 - 4028177663053
 - ETIM 9
 - EC000889
 - ECLASS 8.0
 - 23110190
 - 제품 설명
 - DK Multi-tooth screws, M6 x 16 mm, Bitgröße: 30