전면 장착 케이지 너트, 19"(482.6mm)

주문 번호: DK 2094400

사각형 고정 구멍의 전면에서 삽입한 후 고정 나사로 고정하는 케이지 너트로 구성됩니다.

주문 번호:
DK 2094400
버전
마운팅 구멍 크기 9.5 x 9.5mm
제품 설명
이 케이지 너트는 사각형 고정 구멍의 전면으로 간단하게 삽입한 다음 스크류로 고정하는 확장형 너트입니다. 스크류를 죄면 케이지가 벌어지면서 고정하는 구성품을 고정시켜 줍니다. 1.2 ~ 4.5mm 고정 범위. 판금 별 볼트 머리, 비트 사이즈 T 30.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
둥근 머리(pan-head) 스크루
확장형 너트
플라스틱 와셔
치수
나사: M6
나사산 길이: 16 mm
포장 단위
50 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.38 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73181900
EAN
4028177488847
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
제품 설명
DK Slot-in cable gland, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm