고정 구성품 레일 시스템용 조립 부품 레일 시스템용 조립 부품 레일 시스템용 조립 부품 앵글 브래킷, C 섹션 수평 섹션에 고정하기 위한 용도 수평 C 레일을 신속하게 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 브래킷 PS 23 x 23mm 마운팅 앵글을 신속하게 고정하기 위한 용도 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 TS 고정쇠 시스템 섀시 17 x 73mm용 마운팅 플레이트 같은 설치 장치 때문에 스크류 체결을 위한 접근이 차단되는 경우 TS 시스템 섀시를 고정하기 위한 용도 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 TS 확장 블록 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 캡티브 너트 VX용 인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도. 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 마운팅 브래킷 TS 23 x 23mm 마운팅 앵글의 다양한 고정 방식을 제공합니다. 예를 들어, 외측 표면을 지지하거나 내부 레벨 1개를 별도로 만들어주는 역할을 합니다. 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 마운팅 브래킷 PS VX, TS, VX SE용 23 x 23mm 마운팅 앵글을 다양한 방식으로 고정하기 위한 용도 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 브래킷 또는 스페이서 C 레일, 천공 레일 또는 케이블 클램프 레일(앵글 섹션)을 유연하게 고정하는 데 사용. 측면에 케이블 우회용 레일이나 도관(Ø 20mm)을 수용하기 위해 사용. M8 나사가 있는 고정 지점. 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 조립대 레일 개별적 조립용 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 콤비 브래킷 PS 23 x 23mm 마운팅 섀시 또는 23 x 23 마운팅 앵글 고정용 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 조립 블록 AE용 AE용 케이블 타이, PS 마운팅 앵글, 중산모형 섹션 레일, C 섹션 레일(예: 두 번째 조립 레벨용)의 조립 같은 추가 내부 설치를 위한 부품으로 사용 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 앵글 피스 12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 설치 경사각이 45°인 마운팅 앵글과 마운팅 플레이트를 설치하기 위해 사용 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 신속 조립 블록 12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에의 레일 시스템 일반 조립용 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 콤비 브래킷 TS 23 x 23mm 마운팅 섀시 또는 23 x 23 마운팅 앵글 고정용 제품으로 이동 레일 시스템용 조립 부품 19" 고정장치, 1U 접촉 있음 482.6mm(19") 장착 레벨용 조립 구성품 제품으로 이동