마운팅 브래킷 TS

주문 번호: TS 8800370

23 x 23mm 마운팅 앵글의 다양한 고정 방식을 제공합니다. 예를 들어, 외측 표면을 지지하거나 내부 레벨 1개를 별도로 만들어주는 역할을 합니다.

주문 번호:
TS 8800370
제품 설명
23 x 23mm 마운팅 앵글의 다양한 고정 방식을 제공합니다. 예를 들어, 외측 표면을 지지하거나 추가로 내부 레벨 1개를 생성합니다.
재료
아연 다이 캐스팅
제공 범위
5.5 x 13mm 판금 스크류 24개 포함.
설치 옵션
인클로저 외측면과 턱이 지지 않게 수직 TS, SE 인클로저 섹션에 설치
인클로저 내측 여유공간 폭과 턱이 지지 않게 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
적합한 인클로저 유형
TS
VX SE
포장 단위
24 개
순 중량
1.08 kg
총 무게
1.24 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177267046
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Mounting bracket, for fastening of the PS mounting rail 23x23 mm, directly in the vertical TS section