- 주문 번호:
- SZ 4181000
- 제품 설명
- 23 x 23mm 마운팅 앵글을 신속하게 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 앵글 브래킷, 좌측
앵글 브래킷, 우측
조립 부품 - 설치 옵션
- VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 12 개
- 순 중량
- 0.96 kg
- 총 무게
- 1.044 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Angle bracket, for quick fastening, of PS punched rail 23x23 mm