- 주문 번호:
- TS 8800330
- 제품 설명
- 마운팅 섀시 23 x 23mm 또는 마운팅 앵글 23 x 23mm의 고정을 위해 사용.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 제공 범위
- 1세트 = 콤비 브래킷 1개, 멈춤쇠 1개, 5.5 x 13mm 판금 스크류 3개
- 설치 옵션
- 수직 TS 인클로저 섹션에 설치(25mm 피치 패턴, 2mm마다)
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부 폭에 설치
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 0.93 kg
- 총 무게
- 1.12 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS Support bracket, for direct fixation on TS profile, of PS punched rail 23x23 mm/, PS punched rail 23x23 mm
- 문서화
- 사용 설명서