- 주문 번호:
- TS 4133000
- 제품 설명
- 다양한 설치 가능.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 제공 범위
- 퀵 조립 블록 12개
쓰레디드 블록 M8 12개
M8 사각너트 24개
스크루 M8 x 16mm 24개
- 설치 옵션
- 수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치
- 내부 장착 레벨용 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에 설치
- 스냅식 너트 TS 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 12 개
- 순 중량
- 1.44 kg
- 총 무게
- 1.52 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
TS Quick-assembly block