조립대

주문 번호: SZ 2365000

레일 개별적 조립용

주문 번호:
SZ 2365000
버전
평평함
제품 설명
레일 개별적 조립용
재료
강판
표면 처리
아연도금
적합한 인클로저 유형
KX
포장 단위
20 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.7 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177022157
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SZ Rail mounting bracket, flat