TS 고정쇠 시스템 섀시 17 x 73mm용

주문 번호: TS 8612010

마운팅 플레이트 같은 설치 장치 때문에 스크류 체결을 위한 접근이 차단되는 경우 TS 시스템 섀시를 고정하기 위한 용도

주문 번호:
TS 8612010
작동 원리
마운팅 플레이트 같은 설치 장치 때문에 스크류 체결을 위한 접근이 차단되는 경우 TS 시스템 섀시를 고정하기 위한 용도.
시스템 섀시나 인클로저 프레임에도 스크류로 고정할 수 있으며, 접촉 위험 보호 커버나 메인 스위치 트림패널용 서포트로 사용할 수도 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
포장 단위
12 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.329 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177522732
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Attachment TS, for TS punched section 17 x 73 mm