앵글 브래킷, C 섹션 수평 섹션에 고정하기 위한 용도

주문 번호: TS 7091100

수평 C 레일을 신속하게 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
TS 7091100
제품 설명
수평 인클로저 섹션에 빠르게 고정하거나 케이블을 장착 플랜지가 있는 혹은 없는 두 개의 수평 천공 섹션 사이에 계단식으로 라우팅하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
앵글 브래킷, 좌측
앵글 브래킷, 우측
조립 부품
설치 옵션
수평 TS 인클로저 섹션에 설치
수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
조립 설명서
수평 C 레일당 두 개의 앵글 브래킷이 고정을 위해 필요함
적합한 인클로저 유형
TS
TS IT
SE
포장 단위
8 개
순 중량
0.32 kg
총 무게
0.346 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177802032
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal