캡티브 너트 VX용

주문 번호: VX 4164500

인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
VX 4164500
장점
인클로저 섹션 전체에 걸쳐 장착
삽입 보조기로 설계된 압축 스프링을 이용하여 시스템 천공에 안전하게 기계 및 전기적인 연결을 할 수 있음
간단한 측면 삽입
스크루 드라이버를 이용하여 쉽고 안전하게 풀기
설치 옵션
수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치
장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에
23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸
장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에
12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
VX SE 베이스 프레임에
null
치수
나사: M6
적합한 인클로저 유형
VX
나사
M6
포장 단위
20 개
순 중량
0.12 kg
총 무게
0.175 kg
관세 번호
73181692
EAN
4028177920996
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
제품 설명
VX 캡티브 너트, 나사산 M6
문서화
Info sheet